SKF SEAL JET NG 040

The SKF SEAL JET NG 040 machine produces seals from 0 up to 400 mm in diameter.
The software includes up to 169 standard seal profiles which can be customized to suit individual application needs.
Dimensions de la machine
1 900 mm (largeur) x 1 300 mm (profondeur) x 2 120 mm (hauteur)
Poids (sans système sous vide)
2 000 kg
Diamètre max. d'usinage
400 mm
Longueur max. de tournage
220 mm
Vitesse de broche
0 à 4 000 tr/min.
Alimentation électrique
3 x 400 V + N + PE
Puissance de raccordement
15,2 kW
Système de serrage/système d'outil
19 jeux de griffe de serrage en aluminium, tourelle à 8 outils, porte-outil spécifique à SKF
Système sous vide :
Capacité du conteneur de copeaux :200 l
Moteur d'aspiration sous videMoteur asynchrone triphasé de 1,5 kW

Plus d'information

SKF logo