SKF Agri Hub para discos de cultivo

Solución integrada sin relubricación que incrementa la productividad agrícola

Adecuada para prácticamente cualquier brazo para aperos agrícolas, SKF Agri Hub para discos de cultivo es una solución de sellado de cubo sólida y fácil de instalar. La unidad cuenta con un aro exterior con pestaña pretaladrado y roscado para albergar un disco. Un aro interior fijo montado con un eje roscado ayuda a garantizar un montaje rápido y fácil.

Las amplias pruebas en laboratorios y sobre el terreno revelan que SKF Agri Hub para discos de cultivo independientes puede ofrecer numerosos beneficios tanto para los fabricantes de equipos originales como para los usuarios finales.

Benefits

OEM benefits
  • Increase product quality/reliability
  • Strengthen market image
  • Cut engineering, testing and assembly costs
  • Support environmentally friendly designs
End-user benefits
  • Increase farm productivity
  • Reduce ownership costs
  • Reduce environmental impact 

Typical tillage disc applications

A wide range of agricultural implements:
  • Cultivators
  • Mouldboards
  • Harrows
  • Rippers
  • Tillage planters

Reference case

SKF logo