Rodamientos rígidos de bolas sellados para transmisión

Un nuevo sello permite lograr mayor rendimiento de sellado con una fricción mucho menor en aplicaciones de transmisiones de automóviles

Rodamiento rígido de bolas sellado para transmisión


La reducción del consumo de combustible y las emisiones de CO2, al tiempo que se aumenta la confiabilidad del producto, son factores importantes en el mercado automotriz.


Beneficios de rendimiento:

  • Ofrece un filtrado más eficaz, que minimiza la contaminación en el interior del rodamiento, con lo que aumenta su vida útil
  • Menor pérdida de potencia y mayor eficiencia en todas las condiciones de funcionamiento
  • Capacidad para alcanzar velocidades mayores en comparación con los rodamientos rígidos de bolas sellados estándares
  • Su mayor resistencia prolonga la vida útil del rodamiento y del sello
  • Reducción de la fricción de sellado en un 50% en comparación con la solución estándar

Impact - economic, social and environmental

SKF logo