Jaula NUBS para rodamiento rígido de bolas

Una jaula especial que evita el ruido de ululado durante el arranque en frío del vehículo

La jaula con espaciado de bolas no uniforme (Non Uniform Ball Spacing, NUBS) está fabricada para resolver el problema del ruido de ululado en el alternador o arranque alternador durante el arranque en frío. Esto puede producirse aleatoriamente, con una ocurrencia extremadamente baja. Además, puede verse afectada la aplicación de motor de tracción eléctrico.
La solución SKF equipa el rodamiento delantero del alternador con la jaula NUBS (espaciado de bolas no uniforme).

Entre los beneficios de funcionamiento y medioambientales más relevantes, se pueden destacar: 

  • mantiene el mismo rendimiento del rodamiento en términos de vida útil 
  • Mayor velocidad 
  • Reducción del ruido
SKF logo