Rodamientos de rodillos cilíndricos

SKF ofrece una gran variedad de rodamientos de rodillos cilíndricos de alta calidad para aplicaciones ferroviarias. Para disposiciones de rodamientos libres en motores de tracción, se utilizan rodamientos de rodillos cilíndricos, por lo general, los diseños NU o N.
El diseño NU es el más común; el aro exterior cuenta con dos pestañas integrales, mientras que el aro interior no tiene pestañas. El rodamiento permite el desplazamiento axial del eje respecto al soporte en ambos sentidos.
Los motores de tracción que funcionan a velocidades elevadas y están diseñados para la lubricación con aceite están equipados, en algunos casos, con un rodamiento de diseño N. Estos rodamientos de rodillos cilíndricos ofrecen una temperatura de funcionamiento más baja en comparación con los rodamientos de diseño NU.