Monitoreo de condición del juego de ruedas

El mantenimiento del juego de ruedas es muy costoso y es una tarea muy lenta. Al aplicar la estrategia de mantenimiento basado en la condición, se puede programar el momento ideal para el mantenimiento del juego de ruedas optimizando el kilometraje de funcionamiento de las ruedas y los rodamientos para juegos de ruedas sin comprometer la confiabilidad ni la seguridad. 

El monitoreo de condición del juego de ruedas se puede implementar con sensores de acelerómetro ferroviarios montados en el soporte de la caja de grasa para suministrar una señal de vibración a un sistema de monitoreo de SKF. Esta información se puede utilizar para determinar la condición de la rueda, p. ej., la aplanadura y redondez, así como la condición del rodamiento del muñón.

SKF logo