Sellos posteriores

Para proteger la disposición de rodamientos de la contaminación del lado del eje, una amplia gama de unidades de rodamientos de bolas con soportes de material compuesto para la línea de procesamiento de alimentos SKF está disponible con un sello posterior. Estas unidades selladas ya cuentan con una tapa lateral montada y un rodamiento con aro interior prolongado en un lado (fig. 1, sufijo de designación DFH).
El sello posterior está fabricado de NBR reforzado con chapa de acero inoxidable y puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). El sello se ajusta en un rebaje en el soporte y el sello de dos labios radiales contra el eje. La cara externa del sello posterior ha sido diseñada para brindar sellado contra los recortes. Por ejemplo, podría usarse en la pared o panel de un cerramiento que ha sido perforado para dejar espacio para que pase el eje a través de la unidad de rodamientos. En las unidades con pestaña, podría utilizarse para sellar el orificio de acceso o paso del eje para evitar que se genere una cavidad detrás del panel, en donde de otro modo podrían acumularse residuos.
SKF logo