Unidades según las normas norteamericanas

Unidades de soportes de pie

Unidad de soporte de pie, serie P2B

Las unidades de soportes de pie utilizan soportes de fundición. Se suministran con una boquilla engrasadora para la relubricación y cuentan con orificios ranurados para tornillos para el ajuste durante la instalación. Existen tres series disponibles:

  • La serie P2B tiene una altura estándar de la base al centro.
  • La serie P2BL presenta una altura baja de la base al centro, normalmente 1/16 pulg. más baja que la serie P2B.
  • P2BM es la serie de servicio mediano. Los soportes se adaptan a un rodamiento más grande para un tamaño de eje dado, lo que da lugar a una mayor capacidad de carga. 
Puede encontrar estas unidades en la tabla de productos, con el filtro para "norma norteamericana".

Unidades con base roscada

Unidad con base roscada y tornillos de fijación P2BT

Las unidades con base roscada (serie P2BT) son una variación de los soportes de pie, optimizadas para aplicaciones en las que el espacio es limitado. Utilizan soportes de fundición y se suministran con una boquilla engrasadora para la relubricación.

Puede encontrar estas unidades en la tabla de productos, con el filtro para "norma norteamericana".

Diseños de rodamientos de inserción

Las unidades que cumplen las normas norteamericanas están disponibles con una serie de diseños de rodamientos de inserción: 

  • Fijación con tornillos de fijación
    • Rodamientos de aro interior ancho con sellos y deflectores (sufijo TF)
    • Rodamientos con aro interior estrecho sellados (sufijo RM)
  • Anillo de fijación excéntrico
    • Rodamientos de aro interior ancho con sellos y deflectores (sufijo WF)
    • Rodamientos con aro interior estrecho sellados (sufijo FM)
  • Fijación SKF ConCentra
    • Rodamientos de aro interior ancho con sellos y deflectores (sufijo LF)
    La fijación SKF ConCentra reduce las vibraciones y los daños en el eje.
SKF logo