Tapas laterales

Montaje

Tapas laterales de las series ECY y ECW

  1. Retire la tapa lateral de su paquete.
    Las tapas laterales ECW tienen un orificio de drenaje opcional (fig. 1). Ábralo en caso de ser necesario.
  2. Identifique el rebaje del soporte para la tapa lateral y asegúrese de que esté limpio y libre de residuos.
  3. Sostenga la tapa lateral en un ángulo frente al soporte e inserte el borde de la tapa en el rebaje del soporte.
  4. Presione la tapa lateral hacia el soporte hasta que el borde haga presión en el rebaje del soporte. En caso de ser necesario, doble levemente el borde de la tapa para lograr que entre.
  5. Asegúrese de que la tapa lateral esté en su lugar. Si fuera necesario, retírela y comience nuevamente el proceso desde el paso 3.

Tapas laterales serie ECB

  1. Retire la tapa lateral de su paquete.
  2. Identifique las cuatro áreas de interbloqueo circunferencial del soporte para la tapa lateral y asegúrese de que esté limpio y libre de residuos.
  3. Sostenga la tapa lateral en ángulo contra el soporte e inserte los dientes de la tapa en los espacios entre las áreas de interbloqueo (fig. 2).
  4. Gire la tapa en sentido horario 1/8 de vuelta hasta que la marca del soporte coincida con el círculo lleno de la tapa (fig. 3).
Desmontaje

Tapas laterales de las series ECY y ECW

  1. Inserte un destornillador o una herramienta con punta en el espacio entre el soporte y la protuberancia de desmontaje ubicada al costado de la tapa lateral.
  2. Desbloquee la tapa lateral haciendo palanca hasta que una parte del borde de la tapa lateral salga del rebaje del soporte. Sostenga la tapa lateral para asegurarse de que no se caiga y complete el proceso de desbloqueo a mano.

Tapas laterales serie ECB

  1. Desbloquee la tapa girándola en sentido antihorario hasta que la marca del soporte coincida con el círculo de la tapa (fig. 4).
  2. Retire la tapa de las áreas de interbloqueo del soporte.

ADVERTENCIA

Peligro por piezas giratorias. Para evitar lesiones graves, no monte ni desmonte la tapa lateral hasta que el eje haya dejado de girar y se haya bloqueado la máquina, o hasta que se haya fijado el eje para que no gire.
SKF logo