Selección del tamaño del rodamiento

La selección del tamaño de un rodamiento híbrido se puede realizar siguiendo los principios descritos en el Proceso de selección de rodamientos en Tamaño del rodamiento.

Las capacidades de carga C y C0 para rodamientos híbridos han sido revisadas conforme a las normas ISO 20056-1 e ISO 20056-2. El valor de la vida nominal para el mismo rodamiento y las mismas condiciones de funcionamiento puede diferir del valor calculado mediante las capacidades de carga publicadas anteriormente.

Al seleccionar un tamaño de rodamiento basándose en la vida nominal, utilice el siguiente proceso rápido de dos pasos para obtener los mejores resultados:

  1. Seleccione previamente un tamaño de rodamiento adecuado basándose en la vida nominal básica.
  2. Verifique la selección basándose en el Modelo generalizado de cálculo de vida útil de rodamientos (Generalized Bearing Life Model, GBLM) de SKF (→ Vida nominal del rodamiento).
    Esto se puede hacer mediante SKF Bearing Select. La herramienta calcula la vida nominal de los rodamientos rígidos de bolas híbridos y de los rodamientos de rodillos cilíndricos híbridos basándose en el GBLM de SKF.
SKF logo