Rodamientos montados radialmente libres para carga axial

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Puede querer utilizar rodamientos individuales en una disposición de rodamientos para soportar por separado los componentes radial y axial de la carga. Una disposición típica consiste en utilizar un rodamiento de rodillos cilíndricos y un rodamiento de bolas con cuatro puntos de contacto (fig. 1).

En caso de utilizar un rodamiento individual para soportar la carga axial, debe asegurarse de que este rodamiento no se vea sometido a cargas radiales accidentales, para ello:

  • se debe diseñar el diámetro del agujero de su soporte para que sea aproximadamente 1 mm más grande que el diámetro exterior del rodamiento
  • no se debe fijar el aro exterior en la dirección axial para permitir su posicionamiento radial libre
Otra posibilidad es considerar el uso de un pasador antirrotación El sufijo de designación N2 indica que el rodamiento tiene dos ranuras de fijación en el aro exterior.
SKF logo