Sistema de designación

Además de por su designación, los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos también se identifican mediante sus versiones del diseño/características (→ tablas de productos: diseños TDO y TDI). Algunas de estas características pueden no formar parte de la designación del rodamiento, pero siempre forman parte de las versiones del diseño/características (→ Diseños y versiones).
A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos.
Basic bearing designation system
Ejemplos
BT2B 331840 G/HA1C150dondeBT2B 331840 =
G =
HA1 =
C150 =
BT2B 334113/HA3VA901dondeBT2B 334113 =
HA3 =
VA901 =
BT2-8164/HA4
dondeBT2-8164 =
HA4 =
331775 B
donde331775 =
B =


Opciones correspondientes para los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos


 Prefijos (n.a.)


Designación básica (número de plano)
BT2-
BT2B
Prefijos de número de plano que pueden preceder a un número de plano de cuatro o seis dígitos


Sufijos: diseño interno
A, B, C, D
Diseño interno desviado o modificado, son posibles las combinaciones


Sufijos: diseño externo (ranura helicoidal, etc.)
E
Rodamiento SKF Explorer
G
Ranura helicoidal en el agujero del aro interior
Para obtener más información sobre las versiones del diseño/características → Diseños y versiones


Sufijos: diseño de la jaula
TN9
Jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio
Para obtener más información sobre las versiones del diseño/características → Diseños y versiones


Sufijos: materiales, tratamiento térmico
HA1Aros interior y exterior cementados
HA2Aro exterior cementado
HA3Aro interior cementado
HA4Aros interior y exterior, y rodillos cementados
HA5Rodillos cementados
HA6Aro(s) exterior(es) y rodillos cementados
HA7Aro(s) interior(es) y rodillos cementados
HB1Aros interior y exterior endurecidos con bainita
HB2Aro(s) exterior(es) endurecido(s) con bainita
HB3Aro(s) interior(es) endurecido(s) con bainita

 Sufijos: juego interno
C...
Juego axial interno, el número de tres o cuatro dígitos inmediatamente después de la C indica el juego axial interno medio en µm
(para conocer los valores de juegos que no aparecen en las tablas de productos, comuníquese con SKF)


Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.)


Sufijos: estabilización (n.a.)


Sufijos: lubricación (n.a.)


Sufijos: otras versiones
PEX
Rodamiento SKF Explorer, utilizado únicamente cuando se encuentren disponibles rodamientos SKF Explorer y rodamientos de diseño básico del mismo tamaño
VA901
Sello rozante de caucho fluorado en ambos lados, caras laterales del aro exterior con ranuras de lubricación, anillo de sellado entre los aros interiores
VA902
Sello rozante de caucho fluorado en ambos lados, sin características de relubricación, anillo de sellado entre los aros interiores
VA903
Sello rozante de caucho fluorado en ambos lados, caras laterales de los aros exteriores con ranuras de lubricación, sin anillo de sellado entre los aros interiores
VA919
Sello rozante de caucho fluorado en ambos lados, características de relubricación en los aros exteriores, ranura anular en el agujero del rodamiento y orificios de lubricación en las pestañas guía del aro interior
VA941
Sello rozante de caucho fluorado en ambos lados, caras laterales de los aros interiores con ranuras de lubricación, aros interiores con ranuras de lubricación en el agujero del rodamiento y orificios de lubricación en sus resaltes exteriores
SKF logo