Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos axiales de rodillos cónicos puede estar limitada por lo siguiente:
  • la estabilidad dimensional de las arandelas, los manguitos distanciadores y los rodillos del rodamiento;
  • la jaula;
  • el sello;
  • el componente de retención;
  • el lubricante.
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Arandelas, manguitos distanciadores y rodillos del rodamiento

Los rodamientos axiales de rodillos cónicos SKF están estabilizados térmicamente a temperaturas de hasta, al menos, 120 °C (250 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero o latón pueden utilizarse a las mismas temperaturas de funcionamiento que las arandelas, los manguitos y los rodillos del rodamiento.

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible de los sellos de caucho de nitrilo-butadieno (nitrile-butadiene rubber, NBR) es de -40 a +100 °C (de -40 a +210 °F).
Se pueden soportar temperaturas de hasta 120 °C (250 °F) durante períodos breves.

Por lo general, los picos de temperatura se dan en el labio del sello.

Componentes de retención

Las cubiertas de chapa de acero pueden utilizarse a las mismas temperaturas de funcionamiento que las arandelas, los manguitos y los rodillos del rodamiento.

La temperatura de funcionamiento admisible para las juntas tóricas es de –40 a +100 °C (de –40 a +210 °F).
Se pueden soportar temperaturas de hasta 120 °C (250 °F) durante períodos breves.

Lubricantes

Para conocer los límites de temperatura para las grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo