85307

Controlador en cabina para usar en sistemas de lubricación de línea simple, progresivos y de línea doble.

Controlador en cabina 85307

El controlador de lubricación es adecuado para equipos agrícolas, todoterreno y equipos móviles para la construcción, así como para aplicaciones generales de la industria. La unidad es compatible con sistemas de lubricación de línea simple, de línea doble y progresivos. Con su pequeña huella, el controlador entra en cualquier cabina de máquinas para carretera y todoterreno.

El controlador de lubricación SKF 85307 otorga la confianza de que la maquinaria está recibiendo la lubricación adecuada. Está equipado con notificaciones de falla visuales y acústicas. El LED de tres dígitos de la unidad muestra códigos fáciles de identificar de manera que puedan abordarse con rapidez y eficiencia los problemas del sistema de lubricación. Además, es simple de instalar gracias a que el arnés de cables se conecta directamente al controlador.

Características y beneficios:

  • Códigos de error fáciles de identificar
  • Notificación de fallas visual y acústica
  • Pequeña huella; puede instalarse en cualquier cabina
  • Fáciles de instalar
  • Monitorea el nivel del depósito
  • Cuenta los ciclos de lubricación
  • Ofrece funcionamiento a 12 o 24 voltios
  • Intervalos desde cinco segundos hasta 24 horas
  • Adecuado para usar con sistemas de lubricación de línea simple, línea doble y progresivos

Discover how to set up the 85307 controller

SKF logo