Extractores de garras hidráulicos EasyPull

Desmontaje de rodamientos rápido y sin esfuerzo

Equipado con brazos accionados mediante muelles y un diseño robusto, el EasyPull patentado por SKF es una de las herramientas más seguras y fáciles de usar del mercado. Gracias a su diseño ergonómico, los brazos accionados mediante muelles permiten que el usuario coloque el extractor detrás del componente con un solo movimiento.
Extractor hidráulico EasyPull, serie TMMA H
  • Listos para utilizar, con cilindro hidráulico integrado, bomba y extractor; por lo tanto, no se requiere el montaje ni la compra de piezas individuales.
  • La válvula de seguridad evita la sobrecarga de los husillos y de los extractores en caso de que se aplique una fuerza excesiva.
  • El punto de centrado cargado mediante muelles del husillo hidráulico permite centrar fácilmente el extractor en el eje sin dañarlo.
  • El TMMA 100H tiene una fuerza de extracción máxima de 100 kN (11.2 ton EE. UU.) y un largo recorrido de 80 mm (3.1 pulg.), que facilita la mayoría de las tareas de desmontaje en una sola operación.
  • Para los trabajos de desmontaje que requieren menos fuerza, SKF ofrece una versión de 75 kN (8.4 ton EE. UU.), el TMMA 75H, con un recorrido máximo de 75 mm (3 pulg.).
  • Se suministran con prolongadores y un punto de apoyo

Demonstration video SKF EasyPull

  • Datos técnicos de TMMA 75H
    TMMA 75H
    Generalidades

    Ancho de agarre externo,
    mínimo
    52 mm (2 pulg.)
    Ancho de agarre externo,
    máximo
    200 (7.8 pulg.)
    Longitud efectiva del brazo
    200 mm (7.8 pulg.)
    Máxima fuerza de extracción
    75 kN (8.4 toneladas EE. UU.)
    Peso total
    7,0 kg (15.4 lb)
    Dimensiones de las garras

    Altura de las garras
    9,8 mm (0.39 pulg.)
    Longitud
    de las garras
    18 mm (0.7 pulg.)
    Ancho
    de las garras
    28 mm (1.1 pulg.)
    Generador de fuerza

    Husillo hidráulico
    TMHS 75
    Recorrido del pistón
    75 mm (3.0 pulg.)
    Rosca del cuerpo del extractor
    UN 1,25"x12
    Diámetro del punto de apoyo
    35 mm (1.4 pulg.)
  • Datos técnicos de TMMA 100H
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo