Extractores de garras mecánicos EasyPull

Desmontaje de rodamientos seguro y sencillo

Equipado con brazos accionados mediante muelles y un diseño robusto, el EasyPull patentado por SKF es una de las herramientas más seguras y fáciles de usar del mercado. Gracias a su diseño ergonómico, los brazos accionados mediante muelles permiten que el usuario coloque el extractor detrás del componente con un solo movimiento.
Extractores de la serie TMMA: EasyPull mecánico
  • Su diseño robusto permite un desmontaje seguro de componentes, incluso en las aplicaciones donde estos tienen un mayor ajuste.
  • El mecanismo de apertura único accionado por muelles que funciona mediante los aros rojos permite colocar el EasyPull detrás del componente con un solo movimiento de manos.
  • Los brazos con sistema de autofijación permiten evitar el riesgo de deslizamiento del extractor bajo carga.
  • Las cabezas hexagonales dobles permiten aplicar la fuerza de extracción con más facilidad.
  • Su capacidad de autocentrado y el punto de apoyo ayudan a evitar daños al eje.
  • Permite el uso eficiente del tiempo gracias a un desmontaje rápido.
  • Disponible en tres tamaños con una fuerza de extracción de 60, 80 o 120 kN (6.7, 9.0 o 13.5 ton EE. UU.), lo que permite una selección fácil.
  • Se dispone de generadores de fuerza hidráulica como accesorios para las versiones de 80 y 120 kN.

Demonstration video SKF EasyPull

  • Datos técnicos de TMMA 60
    TMMA 60
    Generalidades

    Ancho de agarre externo, mínimo
    36 mm (1.4 pulg.) 
    Ancho de agarre externo, máximo
    150 mm (5.9 pulg.)
    Longitud efectiva del brazo
    150 mm (5.9 pulg.)
    Máxima fuerza de extracción
    60 kN (6.7 toneladas EE. UU.)
    Peso total
    4,0 kg (8.8 lb)
    Dimensiones de las garras

    Altura de las garras
    7,5 mm (0.30 pulg.)
    Longitud
    de las garras
    15 mm (0.6 pulg.)
    Ancho
    de las garras
    20 mm (0.8 pulg.)
    Generadores de fuerza

    Hexágono en el extractor o el adaptador
    27 mm
    Hexágono en el husillo mecánico
    17 mm
    Par máximo
    105 Nm (75 lbf ft)
    Diámetro del punto de apoyo
    24 mm (0.9 pulg.)
    Adaptador: posibilidad de actualización
    a una versión hidráulica
    no
  • Datos técnicos de TMMA 80
  • Datos técnicos de TMMA 120
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo