0%
Faroe
Islands
Space
Program
减摩增效行动
从未离开地球的
太空项目
太空项目
法罗群岛
位置北大西洋
人口5.4万
绵羊数量7万
在地球上利用月球能量
当其他国家通过探索太空寻找新资源时,这项太空计划却选择扎根地球。在蔚蓝潮汐之间,我们早已拥有取之不尽的月球能量。通过让水下风筝随潮汐流飞舞发电,我们将现有资源物尽其用。
当其他国家通过探索太空寻找新资源时,这项太空计划却选择扎根地球。在蔚蓝潮汐之间,我们早已拥有取之不尽的月球能量。通过让水下风筝随潮汐流飞舞发电,我们将现有资源物尽其用。
"这项太空计划不是仰望夜空,而是聚焦深海。月球能量无处不在,它被称为潮汐能。我们希望通过开发利用它来实现我们的目标,即到2030年实现100%的可再生电力。"
Hákun Djurhuus
法罗群岛电力公司 SEV 的首席执行官
月神 Luna 12
月神Luna 12是最新的潮汐风筝, 布署于法罗群岛近海位置。其设计以最小摩擦运行,旨在利用月球引力最大化地捕获潮汐能量。
与其他可再生能源相比,潮汐能具有可预测性 —— 月球对地球的引力会以规律的方式影响海洋潮汐。
水的密度是空气的830倍,海洋具备了实现能量转换的绝佳条件
9500 千瓦时
每日平均月球能量发电量
通过可再生能源,可以满足法罗群岛200户家庭全年的用电量
月神LUNA 12号背后的技术
北大西洋虽远离太空,但其深海环境同样充满技术挑战。在海洋深处中,Minesto公司的海洋风筝以超越潮汐流本身的速度飞舞。为抵御压力、速度及重力,SKF与Minesto联合开发了月神LUNA 12的关键部件:方向舵、涡轮机与发电机。
共同使命——最大化利用地球现有资源
在地球上利用月球能量
发现潮汐能的无限潜能
发现潮汐能的无限潜能
全球潜能
由于有海岸线的国家都存在潮汐能,在全球范围内,潮汐能潜力巨大。然而,这种能源仍处于开发初期。不论您身处何地,都能利用这种可预测的可再生能源,而我们可以提供支持。
北美
北美海岸线长达 396,688 公里,蕴含着巨大的潮汐能潜力。其中一个最典型的例子是芬迪湾,其涨潮和退潮之间的潮差可达 15 米。
英国
英国的几处位置潮汐效应最为显著,特别是位于英格兰和威尔士之间的塞文河口附近。
印度尼西亚
这个国家由 17000 个岛屿组成,其潮汐运动非常强大。这些潮汐流受到巨大岛屿网分布、海岸线形状以及靠近赤道的影响。