SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承

SKF 研发并经过多年改进的 SKF 球面滚子轴承具有一流的性能。
所有 SKF 球面滚子轴承的生产符合 SKF Explorer“探索者”性能等级,拥有:
- 非常强大的 - 径向和轴向承载能力
- 高度耐磨轴承材料
- 运行精度高
- 低摩擦
SKF Explorer“探索者”系列性能升级
大多数 SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承已经升级到新的 SKF Explorer“探索者”性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有 SKF 探索者系列的两倍。
优势包括:
- 增加运行时间
- 提高可靠性
- 抗污染性
- 生产效率更高
- 降低噪音和振动水平
- 优异的防磨损性能