机器对中服务支持

轴不对中是机器出现故障的主要原因之一。 一般来说,导致不对中出现是因为测量技术的不够完善、座孔不牢固或者是座孔质量不佳。

推进单元的对中也可能会受到船舶发动机空间或船身变形的影响,这可能是由于操作状态、工作环境或通风条件发生变化所引起的。 最佳轴对中可以延长轴承、密封件和联轴器的使用寿命,同时也可减少能源消耗、噪音、振动和过度磨损的程度。 反过来,同时也能减少停机情况的出现。

SKF 船舶中心为船上的机械提供轴对中服务,范围从主推进器轴承和驱动,到小型支撑设备(比如说空气压缩机和货物设备)。 机器支持服务团队是一个专业团队,有数十年的解决对中问题的经验。

机器支持服务结合了 ShaftDesigner 软件和多种科技,提供轴对中解决方案,从计划性的维护到全球范围内 24/7 的故障排除。

机器支持测量服务包括:
  • 动态对中测量(运行中的船舶)
  • 静态对中测量
  • 几何测量

对于一些对中测量,机器支持服务团队使用了 3D 测量设备,当然必要时也可使用其它的 3D 测量方法。

SKF logo