GEPANU

Turbulo 油水分离器 HEC 和 HycaSep 元件的 GEPANU 有效性检查

Hycasep 过滤器元件
GEPANU 有效性检查系统为您提供关于 Turbulo 型 TMPB 分离器备件真实性的验证信息。 这有助于您支持 MARPOL 法规所规定的法律和环境事宜,根据该法规,油水分离器被 IMO 规定为获准项目。

IMO 类型批准规定,TMPB/A 型分离器必须安装 Turbulo HEC 凝结器和 Turbulo HycaSep 元件。 如需运行 TMPB 并遵守类型批准,这是一项强制性的要求。

为确保零件的真实性,每个 Turbulo HycaSep 元件的套筒边缘均有 12 位代码和品牌名。 Turbulo HEC 凝结器上有黑体字的品牌名。

此代码独一无二。 拥有者或 PSC 检查人员可利用该代码验证所装载的是正宗零件。

通过电子邮件回复确认代码是否有效。 因此,当发生 PSC 检查或集中检查活动时,操作人员可以确保合规。

一旦元件数字编码经电子邮件回复初步确认为有效,则数据库将封锁此编号,防止对其进一步提出请求,同一编号将无法再使用。

数据库将注册对该数字编码的封锁,并在使用 IMO 造船序号第二次提出请求时释放该编号以用作参考。

GEPANU - Turbulo 正品零件编号系统

SKF logo