SKF SimPro Quick

轴承配置的快速性能评估

3D 可视化
SKF SimPro Quick 是一款单轴轴承模拟软件,可以根据相关应用条件快速评估轴承的配置设计,并按给定的状态参数预测可能实现的产品应能。 该工具旨在为您提供更多的 SKF 工程知识,以加速您的设计过程并优化您的轴承选择。


主要特征
  • 直观的阶梯式图形界面
  • 改进的向导、预警系统和 3D 可视化与动画
  • 单轴、多轴承和综合建模功能(多种齿轮类型、润滑剂、弹簧、间隔件、轴承座、工作条件)
  • 全系列 SKF 轴承采用 SKF 滚动轴承型录中的产品数据
  • 直观的轴承选择向导
  • 轴承配置性能评估的各种分析和输出选项
  • 计算轴承载荷、载荷区、接触应力、轴承寿命、摩擦力、频率、润滑脂再润滑间隔、润滑脂寿命,轴挠度
  • 计算基本额定寿命,SKF 额定寿命和参考额定寿命(基于 ISO / TS 16281:2008)
主要优势

提高机器设计周期的速度和灵活性:

  • 通过使用 SKF SimPro Quick,您可以直接使用 SKF 的工程知识和详细的产品性能数据
  • 您使用的工具与应用工程师相同,从而实现更快、更轻松的交互和支持
  • 在本地 PC 上运行;无需将您的机密(新)设计模型数据上传到 SKF
  • 允许您在设计冻结之前进行更多、更快的设计迭代
  • 一键生成详细的设计验证报告
  • 提供强大的多级支持设置

基于以下原则,对 SKF 轴承配置性能进行直观详细的评估:

  • 直观的分步建模界面
  • 允许考虑详细的应用要求和操作条件
  • 提供标准和先进的寿命模型

注册

请填写下面的表格,注册 SKF SimPro Quick 的 90 天试用版。
请注意,SKF SimPro Quick 专供我们的客户和合作伙伴使用,需要缴纳年费。 关于用途审批的最终决定将遵循我们的注册流程,其中将评估和决定相关请求。


* 为必填字段
SKF logo