更佳的危险场所数据采集解决方案

  • 新闻故事

    2020年05月12日 10:00 CET

    斯凯孚(SKF)QuickCollect旋转设备性能监测传感器获准用于危险场所。状态监测技术得以拓展至更多应用和行业。 

    2020年,1月23日,瑞典哥德堡 斯凯孚QuickCollect是一款用于采集振动和温度数据的传感器,目前已获准用于危险场所。 QuickCollect同时符合欧洲标准和国际标准,可以用于在以往需要“动火作业”许可的场所。

    该项认证为QuickCollect打开了包括石油化工、采矿和船舶在内的众多行业的大门。 更深远的意义是,获得认证后,QuickCollect将把数据数字化技术引入危险场所,这在目前来说是极为罕见的。

    QuickCollect传感器通过了国际IECEx和欧洲ATEX标准认证,可用于1区危险场所。 此外,QuickCollect还获准用于CSA I类2级危险场所,因此可在北美地区用于特定场合。

    QuickCollect传感器可与斯凯孚在2019年底推出的ProCollect移动应用程序结合使用。ProCollect的作用是将传感器连接到斯凯孚基于Web的软件平台—Enlight中心。 两者组合使用,形成了一个便携式状态监测系统—斯凯孚Enlight ProCollect。通过该系统,用户可直接与斯凯孚的远程诊断服务专家联系。

    该解决方案可按月或按年订购。 通过这种模式,斯凯孚可根据客户的确切需求提供定制化的产品和服务。

    由于缺乏经过认证的设备,危险场所监测工作以往都是靠人工完成。 现在,QuickCollect可以帮助客户实现全自动化的预测性维护, 简化数据采集过程,快速发现错误和故障,并使用户从“传统”的文书系统中解放出来。

    斯凯孚移动解决方案产品线经理Barrie Rodgers表示,“它可以帮助客户将数字化引入最极端的应用环境,同时提升关键绩效指标(KPI)。”

    QuickCollect同时具有可扩展性,可以根据客户的业务规模和具体需求量身定制。 例如,其既可以用于小范围内的几台设备,也可以用于容纳数百台设备的大型危险场所。

    尽管获得危险场所使用认证非常困难而且成本高昂,但是QuickCollect仍然是一种经济高效的解决方案。

    Barrie Rodgers还表示,“QuickCollect的价格与我们的标准解决方案基本相同。 它通常用于泵和压缩机等旋转设备。 除了提供振动和温度数据外,QuickCollect还会提示技术人员采集如拍摄相关部件照片等其他维护信息, 从而为分析人员提供更多数据,帮助他们做出正确的决定。”

    更多信息,请洽: 
    媒体关系: Sandy Reinholdsson, +46 31 337 1825; +46 724 57 18 25; sandy.reinholdsson@skf.com

    斯凯孚(SKF)的使命是成为轴承行业无可争议的领导者。 斯凯孚提供旋转轴相关的产品和解决方案,包括轴承、密封、润滑、状态监测和维护服务。 斯凯孚的业务遍及全球超过130个国家,拥有约1.7万个经销网点。 2018年,集团年销售额达857.13亿瑞典克朗,员工人数为44,428。www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (10.8 MB)

SKF logo