SKF 铁燧岩密封件

专为污染和潮湿环境下的剖分式轴承座设计

SKF铁燧岩密封件包括两个密封圈(一个固定,一个转动),在内外圈之间形成一个非常狭窄的迷宫式结构。 旋转迷宫环带有一个 V 型圈密封件,其密封静止迷宫环。 V型圈密封件能够防止污染物进入轴承座,并且在对采矿应用密封件进行补充润滑时,有助于清除污染物和旧润滑脂。

如何使用SKF铁燧岩密封


更为卓越的防护性能,对中更简便

15116_1_TaconiteSeals_2
静止迷宫环上的润滑脂喷嘴,用于清除多余润滑脂和补充润滑。
  • 多级筒式轴向迷宫密封件 包括两个迷宫环、一个内部低摩擦V型圈密封件,以及润滑脂清除措施。
  • 挡油环操作 迷宫环在转动时,将水从密封件中带出。
  • 凹槽或螺栓密封设计 - 用于 SKF 剖分式轴承座。 可进行定制,以用于竞争对手的轴承座。
  • 公制或英制尺寸 产品尺寸齐全,能够匹配各种尺寸的轴,从50 mm(1 15/16 in.)到450 mm (18 in.)。 如需更大尺寸,请联系SKF。
  • V 型圈密封件和 O 型圈 - 由丁腈橡胶 (NBR) 制成
  • 对中简单 静止迷宫环外径表面上的环形槽,便于组装和对中。 转动迷宫环由沉头/固定螺钉牢牢固定在轴上。
  • 全球供货 SKF 能够满足跨国生产商的需求,及时供货。
特点:
  • 盒式铁燧岩密封件(采矿应用)采用机削铸铁或机削钢制成;
  • 三到四级轴向密封结构;
  • 内部V型圈密封件,能够防止污染物进入,清除多余润滑脂;
  • 转动迷宫环正对轴承座,能够将水带出;
  • 轴向安装长度短;
  • 转动迷宫环,通过O型圈密封到轴上;
  • 3个沉头/固定螺钉(相隔120°),将密封件牢牢固定到轴上;
  • ± 0.5°对中误差;
  • 环形槽便于对中和组装;
  • 适用于SKF公制SE、 SNL、SNL 30、SNL 31和SNL 32系列轴承座;
  • 适用于SKF英制SAF、SAF B、SAW、SAFD和SDAF轴承座。
优势:
  • 有效地隔绝污染物;
  • 更好地防止进水(包括高压清洗);
  • 延长轴承和密封件的使用寿命;
  • 减少润滑脂消耗量;
  • 减轻对环境的影响;
  • 设计紧凑;
  • 安装和对中更简便;
  • 能够兼容新型和旧型轴承座。

润滑脂注入和清除

15116_1_TaconiteSeals_2

SKF铁燧岩密封件带有润滑脂喷嘴,用于对迷宫式结构进行补充润滑。 清除迷宫环内的污染物,并有助于防止污染物进入。

密封件可通过三种方式进行润滑:

在对SKF铁燧岩密封件进行填充和清理时,应采用轴承润滑时所用的润滑脂,或者能够与轴承用润滑脂相兼容的润滑脂。 当采用SKF 密封式球面滚子轴承时,推荐采用SKF LGEP 2润滑脂(后缀为VT143的密封式球面滚子轴承在出厂时所填充的润滑脂)。

如果采用SKF SYSTEM 24进行润滑时,应使用LGWA 2润滑脂

根据其与轴承用润滑脂的兼容性以及具体工作环境,也可以使用其他SKF润滑脂:

  • SKF LGHB 2 –环境温度较高的应用场合
  • SKF LGWM 1 – 低温环境
  • SKF LGGB 2 – 可生物降解润滑脂

SKF铁燧岩密封件命名方法和选择指南

新型 SKF 铁燧岩密封件的图片
用于采矿业和其他应用场合的SKF 铁燧岩密封件的型号中带有前缀TK。 密封件可选公制尺寸或英制尺寸。 SKF铁燧岩密封件可单独订购(公制或英制尺寸),也可随SAF、SAF B、SAW、SAFD和 SDAF英制轴承座套件一同订购。

公式尺寸的产品型号包括前缀TK和轴承座尺寸。 英制尺寸的产品型号包括前缀 TK 和编号 表 1对于非标准尺寸,请联系 SKF 应用工程服务部。

SKF铁燧岩密封件订购示例:
公制尺寸轴承座和紧定套: TK.. 例如 TK 524
英制尺寸轴承座和紧定套: TK.. 例如 TK 115 V

选择您需要的SKF铁燧岩密封件类型

带SKF铁燧岩密封件的轴承座 – “槽内”

安装到SKF剖分式轴承座的密封件槽中。 SKF轴承座无需进行改造,即可匹配SKF新型“槽内”铁燧岩密封件。 根据具体尺寸和应用场合(例如采矿业)的不同,“槽内”密封件采用三级或四级迷宫式密封。 (图1


对于直径为50–140 mm(1 15/16–5 7/16 in.)的轴,采用三级迷宫式密封;对于直径为150 mm(5 15/16 in.)及以上的轴,采用四级迷宫式密封。

带有SKF铁燧岩密封件的轴承座 – “螺栓紧固” – 可选更大尺寸
更大尺寸(尺寸为68及以上)的可选SKF铁燧岩密封件带有法兰,能够通过螺栓紧固到轴承座上。 SKF可在轴承座出厂前,对轴承座进行必要的机加工,或可由当地的SKF解决方案工厂对现有轴承座进行适当改造,以适应更大尺寸的新型SKF铁燧岩密封件。 (图2

“螺栓紧固”SKF铁燧岩密封件采用四级迷宫式密封设计。

SKF三重防护解决方案

新型 SKF 铁燧岩密封件的图片

为了确保密封件在极端脏污或潮湿应用(尤其是经常对机械进行高压冲洗的应用)中的优异性能,SKF推荐您选用三重防护解决方案:

  • 带有 SKF 铁燧岩密封件的 SKF 轴承座 - 主防护 防止固体和液体污染物进入,即使是在高压冲洗作用下。
  • 油脂障碍 - 次级防护 用油脂完全填满轴承座内腔。
  • 密封 SKF Explorer 球面滚子轴承 - 最终防护 在安装和运行期间防止污染物进入。

警告

所有转动机械都需要充分的固定式防护罩,包括SKF铁燧岩密封件的外露转动迷宫式密封圈。 如果对迷宫环进行手动清理,必须采用相应措施确保清理和补充润滑的安全性:通过将润滑脂喷嘴延伸到防护罩的外面。
SKF logo