带铸铁、复合材料、SKF 食品级复合材料或不锈钢轴承座的立式球轴承单元

带沉头螺钉的带座轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个球轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 确保轴承座基座和接触面干净、无任何碎屑或毛刺。 如果轴承座需要垫片或调整,垫片必须延伸至基座的全长和全宽。
  4. 将立式球轴承单元滑入轴上,锁定装置朝外。
  5. 将球轴承单元定位到其支撑表面。 安装连接螺栓或螺母,但不拧紧。
  6. 按照以下步骤将第二个球轴承立式单元安装到轴的另一端:步骤 45
  7. 用轴小心对中两个球轴承单元。 将连接螺栓或螺母完全拧紧在轴承座基座内。
  8. 轴向对中轴承装置中的轴,如可能,转动几圈。
  9. 将两个轴承单元的内圈沉头螺钉紧固至产品表中所列的紧固扭矩。
  10. 如适用,安装端盖(→ 端盖)。
带偏心锁定环的带座轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个球轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 确保轴承座基座和接触面干净、无任何碎屑或毛刺。 如果轴承座需要垫片或调整,垫片必须延伸至基座的全长和全宽。
  4. 移除偏心锁定环之后,将球轴承立式单元滑入轴上,锁定装置朝外。
  5. 将球轴承单元定位到其支撑表面。 安装连接螺栓或螺母,但不拧紧。
  6. 按照以下步骤将第二个球轴承立式单元安装到轴的另一端:步骤 45
  7. 用轴小心对中两个球轴承单元。 将连接螺栓或螺母完全拧紧在轴承座基座内。
  8. 轴向对中轴承装置中的轴,如可能,转动几圈。
  9. 将偏心锁定环放在两个球轴承单元的内圈延伸面上,按主要旋转方向将其拧紧。
  10. 用带圆柱形销的钩形扳手钳住锁定环圆周内的孔,将两个轴承单元的锁定环拧至最终位置。
  11. 将两个轴承单元的偏心锁定环中的沉头螺钉紧固至产品表中所列的紧固扭矩。
  12. 如适用,安装端盖(→ 端盖)。
SKF ConCentra 带座轴承

安装

  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。 检查轴径(推荐轴公差→ h9/IT5 或更大, 图表 1).
  2. 在轴上涂上薄薄的一层轻油。
  3. 安装两个球轴承单元之间的轴上的所有部件。
  4. 确保轴承座基座和接触面干净、无任何碎屑或毛刺。 如果轴承座需要垫片或调整,垫片必须延伸至基座的全长和全宽。
  5. 将立式球轴承单元滑入轴上,锁定装置朝外。
  6. 将球轴承单元定位到其支撑表面。 安装连接螺栓或螺母,并将其牢牢紧固。
  7. 紧靠紧定套旋转安装环,使沉头(紧定)螺钉直接对准紧定套的切口。
  8. 将沉头螺钉拧紧 1/2 圈。 继续将螺钉拧到手指拧不动为止。
  9. 根据安装图纸将每个螺钉拧 1/4 圈直至达到产品表中所列的紧固扭矩。
  10. 按照以下步骤将第二个球轴承立式单元安装到轴的另一端:步骤 410
  11. 如适用,安装端盖(→ 端盖)。

请勿使用锤子或接管等配套设备拧紧平台螺丝。

拆卸

  1. 可能需要使用纱布清洁轴外伸部以清除铁锈或维护表面损坏处。
  2. 拧松第一个轴承单元的安装环上的沉头螺钉。
  3. 拧松第二个轴承单元上的连接螺栓。
  4. 轻敲套环一侧的轴套边缘或另一侧的内圈侧面,以松开锁定(图 1)。
  5. 拆下第一个轴承单元的连接螺栓。
  6. 从轴上退卸第一个轴承单元。
  7. 重新拧紧第二个轴承单元的连接螺栓。
  8. 按照以下步骤将第二个球轴承立式单元从轴的另一端拆下: 46

注意

务必等轴承固定到轴上之后,再将沉头(紧定)螺钉拧紧。 如果太早拧紧螺钉,齿状轴套可能会变形。 安装之前,不应尝试从轴承上拆卸轴套和安装环。

安装或拆卸时,SKF 建议清除轴承上的所有重量,以防止轴承、紧定套和轴之间的相对轴向移动。

安装在紧定套上的带座轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个球轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 确定紧定套在轴上的位置(图 2)。
  4. 将螺母和锁定垫圈从紧定套上取下。
  5. 将紧定套孔和外表面的防腐剂擦除。
  6. 用螺丝刀插入紧定套的槽内,将之稍微扩大,然后把紧定套滑到轴上。
  7. 以轴承锥形孔的大端向前,将立式球轴承单元向上滑动至紧定套上,但不要推压。
  8. 安装锁定垫圈,并将锁定螺母拧到紧定套上,直至球轴承单元稳固在紧定套上。
  9. 使用钩形扳手进一步拧紧螺钉螺母,并将螺母拧紧至推荐角度 (图 3),扳手和角度均已在 产品表中列明。 确保拧紧螺母时,紧定套不会在轴上旋转。
  10. 把锁紧垫圈的一个凸片弯折至螺母圆周上的槽内,以将螺母锁定。
  11. 按照以下步骤将第二个球轴承立式单元安装到轴的另一端:步骤 310
  12. 将球轴承单元定位到其支撑表面。 安装连接螺栓或螺母,但不拧紧。
  13. 用轴小心对中两个球轴承单元,可能时转动几下。 将连接螺栓或螺母完全拧紧在轴承座基座内。
  14. 如适用,安装端盖(→ 端盖)。

注意

安装或拆卸时,SKF 建议清除轴承上的所有重量,以防止轴承、紧定套和轴之间的相对轴向移动。
SKF logo