SKF 农机轮毂

SKF 农机轮毂

SKF 农机轮毂为农场主和原始设备制造商的农场应用提供了具有重要优势、几乎免维护的成套密封轴承单元。 这些快装轴承单元可以使用寿命长的油脂和密封件。 高刚性使得耕作盘倾斜的风险降到最低,设备的可靠性得到进一步提高。 SKF 为以下应用以不同的设计、变型和尺寸生产农机轮毂:

  • 用于耕作圆盘的SKF农机轮毂(图 1)和 (图 2
  • 用于播种圆盘的SKF农机轮毂(图 3)和 (图 4
  • 斯凯孚料浆肥料喷射器农机轮毂(图 5
  • 用于圆盘式割草机的 SKF 农机轮毂(图 6

SKF 农机轮毂特征和优势

  • 使用寿命长
  • 经现场测试的性能
  • 更强的密封性能
  • 终生脂润滑
  • 基本免维护
  • 简单的安装和拆卸步骤
  • 特殊应用设计 
  • 润滑脂消耗量小
  • 降低维护和拥有成本
  • 减轻对环境的影响
  • 提高生产效率
有关更多信息,请参见:
SKF logo