型号系统

背衬轴承的名称由适用的基本名称和后缀组成。
基本型号
图号标识
BCZ-基于圆柱滚子轴承。
图纸编号标识以 BCZ- 开始。
BC2(B)基于双列圆柱滚子轴承。
图纸编号标识以 BC2(B) - 开始。

后缀
ABC经过改进或稍作改变的内部设计。 还使用这些字母组合,例如:AB。 实际修改是专门针对各个轴承的,在图纸中提供。
HA2表面硬化的外圈
HB1贝氏体硬化的内圈和外圈
HB2贝氏体硬化外圈
PEXSKF Explorer轴承
SKF logo