设计及变型

SKF 背衬轴承最受欢迎的设计是基于双列或三列圆柱滚子轴承(图 1)。 此外,还可提供基于单列滚针轴承和双列圆锥滚子轴承的背衬轴承。
圆柱滚子背衬轴承

可提供多种设计、系列和尺寸的 SKF 圆柱滚子背衬轴承。 轴承之间的主要区别是:

  • 滚子行数(二或三)
  • 带保持架的轴承设计或满装滚子组
  • 外环配置
    • 有/没有整体法兰
  • 内环配置
    • 有/没有整体法兰
    • 带/不带法兰环
    • 带/不带法兰环
    • 带有/不带有环形槽和润滑孔的孔
    • 有/无润滑孔
  • 开式或密封设计
    • 两侧带 NBR、HNBR 或 FKM 接触式密封件。
    • 两边都有 Fey 环密封件
    • 两侧有间隙式密封圈

有关实际设计和变型的详细信息可在产品表中找到。

轴向引导

在内圈和外圈上带有整体法兰或法兰圈的背衬轴承可承受一定的轴向载荷,并可提供轴向引导。 其他背衬轴承在外圈侧面和支承座之间需要止推垫圈(图 2)。

警告

如果由 FKM(氟橡胶)制成的密封暴露在明火或在 300 °C (570 °F) 以上的高温下,将会危害健康和环境! 即便在冷却后,它们也存在危险。

请阅读并遵循警告一节中的安全预防措施。

其他背衬轴承

SKF 还可根据要求提供单列滚针轴承和双列圆锥滚子轴承。

滚针背衬轴承

  • 基于满装(无保持架)滚针轴承(图 3
  • 包含一个没有法兰的外圈
  • 包含一个带有两个整体法兰和润滑孔的内圈
  • 是 SKF 产品中最小的,提供了较低的横截面高度

圆锥滚子背衬轴承

  • 是基于双列圆锥滚子轴承,TDO 设计(背靠背配置,图 4
  • 两面用冲压钢板垫圈密封
  • 内圈侧面带润滑槽
  • 可承受轴向和径向重载荷
保持架

SKF 背衬轴承,如果不是全部的滚子,则安装一个,两个或三个如下所述的保持架。

有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

圆柱滚子背衬轴承

  • 装有机削金属保持架,双叉型和/或叉型、环或滚子引导 (图 5图 6)

圆锥滚子背衬轴承

  • 装有两个冲压钢保持架,窗式,以滚子引导(图 7
SKF logo