背衬轴承

背衬轴承

SKF 背衬轴承有许多设计和变型。 主要品种是双列或三列圆柱滚子轴承。 也可提供单列滚针轴承和双列圆锥滚子轴承的设计。

背衬轴承是为多辊式冷轧机特别研发的,但是也可以用于其它应用,例如矫直机或弯曲机。 这些轴承有一个特别厚的外圈壁的滚子轴承,可以安装在静态支承轴上,形成支承辊或矫直辊。 图 1表示在 20 辊轧机的八个支撑轴上背衬轴承配置

轴承特性:

  • 高承载能力
  • 低摩擦
    优化的内部几何形状可减少轴承摩擦和发热;
  • 使用寿命长
    在所有载荷条件下,对数曲线轮廓减小了滚子/滚道接触处的边应力(图 2)。 而且,对数外环外径轮廓减少了操作期间的边缘负载,并有助于延长使用寿命。
  • 提高运行可靠性
    滚子和滚道接触面的表面处理有利于流体动压润滑油膜的形成。
  • 润滑
    大多数 SKF 背衬轴承都有润滑孔,许多轴承在内圈上有一个或多个环形槽,以便通过背衬轴进行润滑。
SKF logo