润滑

在大多数多辊式轧机中,开式(没有密封件)背衬轴承是用油或用于轧制过程的水--油乳液来润滑,以消除摩擦热和材料厚度降低所产生的热。

用于轴承润滑的乳液粘度在 40℃ 时应至少 8 至 12 mm2/s 在 40 °C (105 °F)。 这种低粘度对于轴承润滑来说通常是不够的,因此每个背衬轴承的流速必须比油润滑高得多。 推荐的流速列于表 1中。

在使用圆锥滚子轴承的情况下,确保滚子端部/法兰接触区域有足够的润滑非常重要。 一种含 EP 添加剂的油,其粘度至少为 400 mm2/S 在 40°C(105°F)应使用。

某些背衬轴承,例如带有整体式“Fey环”密封件的双列圆柱滚子背衬轴承或双列圆锥滚子背衬轴承,必须采用油雾或油气润滑。 对于带有整体式接触密封件的圆柱滚子背衬轴承来说,应当采用有单独供油系统的循环油润滑。
对于油润滑的背衬轴承,建议在 40℃ 时使用带 EP 添加剂且粘度在 100 到 150 mm2/s 在建议 40 °C (105 °F)下。 表 2中列出了各种润滑方法推荐的油量。在重载和/或高滚子转速下需要更大的量。
SKF logo