温度极限

背衬轴承的允许温度受到以下限制:
  • 轴承圈和滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承圈和滚子

经热稳定化处理,SKF 背衬轴承可用于温度高达此温度应用:
  • 150 °C (300 °F) 基于圆柱或圆锥滚子轴承
  • 120 °C (250 °F) 基于滚针轴承

保持架

金属保持架可以在与轴承圈和滚子相同的工作温度下使用。

密封件

密封件的允许工作温度取决于密封材料:
  • NBR: -40 至 +100 °C (–40 to +210 °F)
    短时间内能承受可高达 120 °C (250 °F) 的温度
  • FKM: -30 至 +200 °C (–20 to +390 °F)
    短时间内能承受可高达 230 °C (445 °F) 的温度
  • HNBR: –40 至 +150 °C (–40 to +300 °F)
  • Fey 环密封件保持架可以在与轴承圈和滚子相同的工作温度下使用。
通常,温度顶峰多处于密封唇。
SKF logo