选择轴承的尺寸

混合陶瓷轴承尺寸的选择可以按照 轴承尺寸轴承选择过程中描述的原则进行。

额定载荷 C 和 C0 根据 ISO 20056-1 和 ISO 20056-2 对混合陶瓷轴承进行了修订。相同轴承和相同运行条件下的额定寿命值可能不同于使用先前公布的额定载荷计算的值。

当根据额定寿命选择轴承尺寸时,使用以下快速两步过程获得最佳结果:

  1. 根据基本额定寿命预先选择合适的轴承尺寸。
  2. 验证基于 SKF 通用轴承寿命模型 (GBLM) 的选择(→轴承额定寿命)。
    这可以通过使用 SKF 轴承选择 来完成。 该工具基于 SKF GBLM 计算混合陶瓷深沟球轴承和混合陶瓷圆柱滚子轴承的额定寿命。
SKF logo