用于非道路车辆中角位移传感的传感器轴承单元

转子定位轴承

SKF 转子定位轴承(图 1表 1)是在应用中的磁性脉冲环和轴承之间具有优化机械集成的定制单元。 本集成单元:
  • 允许使用几乎所有的轴承类型 
  • 允许高速和高温
  • 产生与转子角位置有关的强磁脉冲
  • 可以在直轴上或在轴的端部轴向或径向方向上传递磁场
  • 由于其高的磁场强度,在恶劣的工作条件下非常可靠

应用

  • 绝对角位置信息用于电机控制,例如:
    • 皮带式起动发电机
    • 牵引电机
    • 电动增压器和电动涡轮增压器
  • 轴转速检测或低分辨率角位置,例如:
    • 曲轴
    • 变速器轴
SKF logo