整体式密封件

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

整体式密封通过将润滑剂保留在轴承内且将污染物拒之门外的方式大幅延长轴承的使用寿命。
关于 SKF 轴承可用的各种密封装置,请参见部件和材料
有关适用于特定轴承类型的整体式密封件选项的信息,请参见相关的产品章节。
SKF logo