轴承参数

尺寸
标准
外形尺寸:
ISO 355(单个轴承)
公差

更多
信息
→ 公差
  • 普通组
  • 缩窄具有型号后缀 CL7C 的轴承的几何公差
  • 订购前请查询 P5 公差等级的供货情况

值:
ISO 492(表 1表 2

总宽度公差:
未标准化(表 3

内部游隙
其他相关
信息
轴承内部游隙

标准(表 4

其他游隙值由型号后缀 C 后跟三位数字来标识。 对于产品表中未列出的游隙值,请联系 SKF。

这些数值适用于未安装的轴承在以下测量载荷的条件下:

  • D ≤ 90 mm
    → 0,1 kN
  • 90 < D ≤ 240 mm
    → 0.3 kN
  • D > 240 mm
    → 0.5 kN
对中误差

如果无法避免不对中, SKF 建议使用面对面配置。

任何不对中都将导致轴承噪音增加和轴承使用寿命缩短。

SKF logo