设计考虑因素

配对的圆锥滚子轴承(图 1图 2)的单个轴承应相互调整,直到获得必要的间隙或预紧力(→轴承的预载荷)。
当轴承配置中的工作游隙太大时,无法完全利用两个轴承的承载能力。 过量的预紧将增加摩擦,从而增加摩擦热量并减少轴承使用寿命。

配合

当将轴承安装在加工成以下直径的轴上时,面对面或背对背(图 1)配置的配对轴承的轴向游隙提供合适的工作游隙:
  • d ≤ 50 mm → m5Ⓔ
  • 50 mm < d ≤ 140 mm → m6Ⓔ
  • 140 mm < d ≤ 200 mm → n6Ⓔ
  • d > 200 mm → p6Ⓔ
SKF 推荐将这些轴座公差等级用于内圈上的旋转载荷,其中 P ≤ 0,06C。如选择更紧的配合,请确保轴承未预紧且能够自由转动。 也应考虑轴向定位力引起的内部游隙的减小。
对于作用在外圈的静止载荷,SKF 推荐的轴承座孔公差等级为 J6Ⓔ 或 H7Ⓔ。

调整程序

在安装配对圆锥滚子轴承时,必须转动轴承,使滚子处于正确的位置,即滚子的大端面必须与引导挡边有良好的接触。
SKF logo