型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
配对的单列圆锥滚子轴承示例以及应用选项如下。
Basic bearing designation system

例子

E(X)3其中G
X =
G
在 32232T179 J2/DB32C230其中G
T179 =
DB32, C230 =
Test Designation 1前缀(不适用)

Test Designation 2基本型号
请参阅 轴承型号 或图号标识

Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计
B大接触角

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
T
T 后面的数字表示背对背或串联配置的配对轴承的总宽度。
X改变边界尺寸以符合ISO

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 网箱设计(n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料,热处理
HA1表面硬化的内圈和外圈
HA5表面硬化的滚子

Test Designation 6.2后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
CL7C高性能设计(可根据要求提供)
P5
几何公差符合 P5 公差等级
U..
在 U 后面加 1 位或 2 位数字表示缩窄轴承总宽度的公差带, 例如:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
轴承套圈宽度公差带改为 +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承
DB
以背对背方式配对的两个轴承。 紧跟 DB 的数字表示隔套的设计。
DF
以面对面方式配对的两个轴承。 紧跟 DF 的数字表示隔套的设计。
DT
串联安装的两个配对轴承。 紧跟 DT 的数字表示隔套的设计。
C...
特殊游隙 紧跟 C 之后的两位或三位数字表示平均轴向游隙,单位为 µm。 范围与 表 1中指定的相同。

Test Designation 6.4后缀 - 稳定性 (不适用)

Test Designation 6.5后缀 - 润滑 (不适用)

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型
PEX
SKF Explorer轴承,仅在提供同一尺寸的基本设计轴承和 SKF Explorer 轴承时使用
VA321优化的内部设计
VA606外圈带凸度滚道,内圈为对数曲线轮廓和特殊的热处理
VA607与 VA606 相同,但直径公差的范围不同
VB022外圈大端面,倒角尺寸为 0.3 mm
VB026内圈大端面,倒角尺寸为 3 mm
VB061内圈大端面,倒角尺寸为 8 mm
VB134内圈大端面,倒角尺寸为 1 mm
VB406内圈大端面,倒角尺寸为 3 mm,外圈大端面,倒角尺寸为 2 mm
VB481内圈大端面,倒角尺寸为 8,5 mm
VC027
经改良的内部几何形状,能允许较大的不对中
VC068
缩窄几何公差和特殊热处理
VE141
外圈有一个定位槽(凹槽)
VE174外圈大端面带定位槽(凹槽),缩窄几何公差
VQ051经改良的内部几何形状,能允许较大的不对中
VQ117特殊径向和轴向跳动公差
VQ267将内圈宽度公差减少至 ± 25 µm
VQ492特殊内圈宽度公差带
VQ494缩窄的径向跳动公差
VQ495
CL7C 缩窄或偏移的外径的公差范围
VQ506
缩窄的内圈宽度公差带
VQ507
CL7C 缩窄或偏移的外径的公差范围
VQ523
CL7C 缩窄的内圈宽度公差带和缩窄或偏移的外径的公差范围

SKF logo