设计及变型

面对面配置的配对轴承
  • 载荷线向轴承轴线聚合(图 1
  • 可承受有限的对中误差
  • 能承受两个方向的轴向载荷
  • 提供中隔环和外圈间隔件作为整套组件
背对背配置的配对轴承
  • 载荷线向轴承轴线分散(图 2
  • 提供相对刚性的轴承配置
  • 可以承受倾覆力矩
  • 能承受两个方向的轴向载荷
  • 提供中隔环和外圈间隔件作为整套组件
串联配置的配对轴承
  • 载荷线是平行(图 3
  • 同时承担径向和轴向载荷
  • 在单个轴承的承载能力不足的情况可采用
  • 只能承受一个方向轴向载荷;如果轴向载荷在两个方向上起作用,则必须增加串联配置和调整第三轴承
  • 提供中隔环和外圈间隔件作为整套组件
SKF Explorer轴承
SKF 不断扩大其SKF Explorer 轴承的产品阵容。 除了现有的 SKF Explorer 配对圆锥滚子轴承(→产品表)外,SKF 还可根据要求生产基本型圆锥滚子轴承,如 SKF Explorer 轴承。 此情况下,SKF Explorer 圆锥滚子轴承用型号后缀 PEX 表示。
保持架

SKF 配对的圆锥滚子轴承装有表 1 中所示的其中一种保持架。标准冲压钢保持架不会在轴承型号中予以标明。 如需非标准保持架,订购前请查询供货情况。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

SKF logo