温度极限

圆锥推力滚子轴承的允许温度可受到以下几项的限制:
  • 轴承垫圈、隔套和滚针的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 定位部件
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承垫圈、隔套和滚子

SKF 圆锥滚子推力轴承的热稳定性至少高达 120 °C (250 °F)。

保持架

钢质或黄铜保持架的工作温度与轴承垫圈、衬套、滚子相同。

密封件

NBR 密封件的允许工作温度为 –40 至 +100 °C(–40 至 +210 °F)
短时间内可以承受高达 120 °C (250 °F) 的温度。

通常,温度顶峰多处于密封唇。

定位部件

钢板罩的运行温度与轴承垫圈、衬套、滚子相同。

O 型圈的允许工作温度为 -40 至 +100 °C(-40 至 +210 °F)
温度高达120°C(250°F)短时间内可以耐受。

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 SKF 润滑脂
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo