SKF Enlight Quick Collect

QuickCollect 传感器

QuickCollect 传感器_图4
SKF Enlight QuickCollect
SKF QuickCollect 传感器是一种易于使用的蓝牙手持式传感器,可连接至您平板电脑、智能手机或智能手表上的应用程序。 结合对振动和温度的感测,可以实时现场查看综合数据或者推送到云端进行分析。

作为移动数据采集项目的一部分,SKF QuickCollect 传感器是服务性领域、可靠性领域、操作或维修人员的理想之选。

特点

  • 速度、加速度包络和温度测量
  • 与平板电脑、智能手机、智能手表间的蓝牙通信
  • 易于使用的传感器和应用程序
  • 易于理解的机器状态说明
  • 坚固耐用的工业设计 – 坠落测试 1.8 m (6 ft.),防水防尘 (IP65)
  • 适用于危险环境(ATEX Zone 1,1 级,1 级分区)
  • 可充电锂电池(正常使用 8 小时)
  • 连接至云端并储存和分享数据选项
  • 直接连接至 SKF 远程诊断服务选项

优势

  • 快速启动
  • 只需最少的培训和经验便可使用
  • 在发生故障前识别正在发展中的旋转设备问题
  • 在需要时可直接联系专家获取建议
  • 通过应用程序扩展和完善您现有维护项目的功能性
SKF QuickCollect 传感器

测量显示

传感器获取的测量值将显示在您的移动设备上,包括速度、加速度和温度,如下所示。

每次读取都显示目前的整体测量,包括警报状态、最小值和最大值、及警戒与危险的阈值

测量显示

SKF Enlight QuickCollect 系统

SKF QuickCollect 传感器可与 SKF QuickCollect 应用程序搭配使用,或与 SKF DataCollect 应用程序一起使用,可提供包括通过 SKF 云端储存和分享数据以及直接访问 SKF 远程诊断服务等额外功能。

SKF Enlight QuickCollect 系统

技术规格

环境与监管规范
温度范围非危险区域 -20至+60 °C
危险区域:-20至+60 °C
充电0至+40 °C
湿度95%无冷凝
防护等级IP 65,防尘防水测试标准。
危险区域认证(北美)I级,I级分区,A、B、C、D组证书等级 1 区域 1(待定)
危险区域认证(欧洲)ATEX Zone 1 证书(待定_区域 = II (非矿区) 类别 = 2G (Zone 1) Ex-ib IIC T4
无线电认证欧洲(CE),美国 (FCC),加拿大(IC)
CE标志CE 认证


测量范围
总值
速度:10 Hz到1 kHz,最大速度55 mm/s
轴承状态:SKF专利包络加速高达20 gE
快速傅里叶变换(FFT)
最大频率:速度1kHz,包络加速度2kHz
分辨率行数:速度400,包络加速度800
监测类型:速度取有效值,包络加速度取真实峰值


电源
主电源可充电锂电池,直流电(DC)3,7 V。 0.14 A
电池使用寿命
正常使用8小时
正常使用8小时与公称电压最多差 ±10% 暂态过电压类别II,污染等级2
充电器输入5 V DC ±10%,1 A
交流电(AC)适配器输入100到240 V DC,0.4 A,47到63 Hz 输出5 V DC,1.6 A


环境
存储温度

–20 至 +45 °C (–5 至 +115 °F),不超过一个月

–20 至 +35 °C (–5 至 +95 °F),不超过六个月

运行温度,电池

充电 0 至 +40 °C (32 至 +105 °F)

放电 –20 至+ 60 °C (–5 至 +140 °F)

运行温度,充电器0 至 +40 °C(32 至 +105 °F)
海拔最高 2 000 m (6 560 ft.)
湿度95%无冷凝


物理参数
工具箱防水、防尘(IP65)
带防护罩跌落测试1.8 m (6 ft) 到混凝土地面
尺寸45 x 45 x 135 mm (1.8 x 1.8 x 5.3 in.)
重量200 g (7 oz.)

SKF logo