CMPT CTU系统

全天候故障探测监测

凭借CMPT CTU在线监测系统,您可以将多达64个分布式CMPT CTU元件连接在一个操作终端内(CMPT HMI,图1)。 每个CMPT CTU元件全天候分析振动和温度的整体水平。 发生报警时,CMPT CTU将开始通信。 终端上将显示报警清单,包括报警事件日志和操作员对日志的确认。

您可以为每个项目或客户自定义终端的工艺视图和报警信息。
  • 选择性添加输出继电器
  • 将CMPT HMI连接到PLC进行数据交换
  • 通过OPC接口、短信或电子邮件通信报警事件

CMPT CTU非常易于安装,设置报警级别后,操作员仅需一点浅学。

增加CTU的润滑控制系统功能

您可以将基于微处理器的SKF ST-1240控制中心(图2)用于SKF DuoFlex、SKF MonoFlex和SKF ProFlex润滑系统,以控制两个独立的润滑通道或润滑系统。 除了润滑控制,此中心还可以整合机器故障探测功能,以及接口高达 10 个 CMPT CTU 元件。

润滑中心显示

润滑中心用于:
  • 显示温度和经处理的振动信号
  • 设置报警限值
  • 报警(可视化和继电器)
  • 显示振动和温度变化趋势

每个CTU都有独立的状态和设置显示页面。 振动和温度测量值被存储在润滑中心存储器中,您可以选择日视图或月视图,以观察振动和温度的变化趋势。

CMPT CTU套件

CMPT CTU套件是一个用于如风机、泵、变速箱和电机等一般应用的故障探测系统。 该系统基于故障探测元件(CMPT CTU)和报警和显示模块(CMPT DCL)。 其标准外壳由聚碳酸酯制成,并带有一个用于清晰观察部件的窗口。 它还配备用于 CMPT CTU 和 CMPT DCL 元件的电源。
SKF logo