SKF Multilog 在线系统 IMx-8

体积更小的状态监测系统带给您更多的灵活性

IMx-8
IMx-8
SKF Multilog IMx-8
IP65 外罩

SKF Multilog IMx-8 提供了一个完整的早期故障检测系统。 通过自动建议矫正现有或临近状况,提高旋转设备的可靠性、可用性和性能。 


这个紧凑型设备提供八个模拟频道和两个数字频道,可连接至移动设备和手提电脑,便于监测和配置。 IMx-8 数据的机器智能将帮助您避免意外停机情况,助您预先做好维护计划,延长机器可用性,将维护和维修成本将至最低。 IMx-8 可与其他 IMx 设备轻松集成。 可以连接 SKF 云系统以存储和共享数据,启用 SKF 远程诊断服务以提供专业报告和建议。 


IMx-8 采用 DIN 轨道安装,可装入 IP65 柜内,在严苛的工业环境下提供额外保护。


主要特点

  • 8 个动态或直流信号输入,2 个数字或速度信号输入
  • 所有通道同步测量,最多 8 个数字通道的真正同步测量
  • PoE(以太网供电),24-48Vdc
  • 4GB 内存——可存储一年的机器数据和海量事件捕捉
  • 自适应报警等级
  • 通讯中断时可在非易失性存储器进行数据缓冲
  • 独立模式或与 SKF @ptitude 检测套件相兼容
  • 撞车检测能力(机床)
  • 提高 ModBus 能力(TCP/IP 和 RS 485)
  • 通过 iOS 和 Android 设备应用在独立模式中进行蓝牙配置和数据访问
  • 通过 iOS 和 Android 设备应用进行 SAT(现场验收测试)和报告
  • DNV GL / ABS / 劳埃德船舶类批准(待批准)
  • DNV GL 可再生品认证(待批准)

Multilog IMx-8 3D video

SKF logo