SKF Multilog在线系统IMx-C

SKF Multilog在线系统IMx-S
The SKF Multilog在线系统IMx-C是先进的状态监测系统中的一个重要组成部分。 它是一个强大的测量设备,适用于恶劣的工业环境。 它可以内置于客户控制机柜,或采用特殊机柜和独立电源,来满足客户需求。

和SKF @ptitude监控套件配套,SKF Multilog IMx-W提供了一个完整的系统:
  • 早期故障探测和预防
  • 自动识别纠正现有的或即将发生的状态
  • 先进的基于状态的维护,以提高机器的可靠性、可用性和性能

每个SKF Multilog IMx-S都配备有16个模拟信号输入,并且可以针对各种传感器进行配置。 该系统作为一个设备状态监测系统,与其他几个组件以及SKF @ptitude监控套件在同一网络中工作。
SKF logo