SKF Multilog在线系统IMx-S

SKF Multilog IMx-S 32 开放式电气柜
SKF Multilog在线系统IMx-S是新一代强大、具有成本效益的解决方案,用于各种状态监测应用。 它是先进的状态监测系统的重要组成部分。 它是一个稳健的测量装置,设计用于恶劣的工业环境。

和SKF @ptitude观察家软件配合,SKF Multilog IMx-S提供了一个完整的系统:
  • 早期故障探测和预防
  • 为纠正现有的或即将发生的状态而自动提出意见
  • 先进的基于状态的维护,以提高机器的可靠性、可用性和性能

有两种不同的型号可选:
  • SKF Multilog IMx-S 16
  • SKF Multilog IMx-S 32

每个SKF Multilog IMx-S 16都配备有16个模拟信号输入,而SKF Multilog IMx-S 32则配备32个模拟信号输入。
SKF logo