SKF Multilog在线系统IMx-W

SKF Multilog在线系统IMx-W是新一代功能强大、低成本的风机状态监测系统。 它是一个稳健的测量单元,主要用于海上/陆上风电场中的风机。

每个SKF Multilog IMx-W系统配有16个模拟信号输入接口, 可接收来自各种传感器的动态信号, 和 SKF @ptitude 观察家软件配合,SKF Multilog IMx-W 提供了一个完整的系统:
  • 早期故障探测和预防
  • 为纠正现有的或即将发生的状态而自动提出意见
  • 先进的基于状态的维护,以提高可靠性、可用性和性能
SKF logo