SKF Insight Rail

What if you could anticipate rotating part issues on your train fleet without a major system installation? Or if you could schedule maintenance based on real conditions in the field? What if we told you it is actually possible?

The challenges for Railway operators

SKF Insight Rail

如果不安装大型系统就可以预见您列车队的旋转部件问题,您感觉如何? 或者您可以基于现场实际情况规划维护,您感觉如何?如果我们告诉您这些都切实可行,您感觉如何?
 SKF Insight Rail客运铁路模块
 SKF Insight Rail无线传感器 3D
 SKF Insight Rail Ipad
智能。 在发展成故障之前就预见问题。 有了 SKF 洞悉 (SKF Insight) 轨道解决方案,您可以预先获得通知信号以及可行信息,让您有足够的时间计划维护操作并避免意外停机。 您只需几分钟安装,所以不要再花费金钱和时间来适应火车的布局或建造定制的系统。 SKF Insight Rail节点 100% 采用无线技术,并且安装不需要指导。

高度灵活。 根据事实做出决策,而不是假设。 SKF Insight Rail为您的维护规划增添灵活性,帮您可靠地延长维护间隔并将您的轴承能力发挥到极致。

经济实惠。 有了根据您的预算需求而灵活定制的型号,无需昂贵的经济门槛,您就可以从最新的状态监测技术中获益,使您的公司胸有成竹地应对将来的挑战,从而提升您公司的市场地位。

适用于 iOS 设备的 SKF Insight Rail应用程序
如需将应用程序下载到您的设备,进一步的指导请联系您当地的销售代表。
1.如需了解 SKF Insight Rail轨道,请观看 SKF Insight Rail视频
2.链接至 SKF Insight Rail产品 pdf
3.如需了解如何安装 SKF Insight Rail传感器,请观看时间挑战视频
4.倾听我们的客户讲述与 SKF Insight合作 - 客户见证
5.EU 符合标准声明文件

详细说明请参考用户指南。 请联系您当地的销售代表获取用户指南。

SKF Insight Rail - how it works

SKF Insight Rail - one minute installation


Detailed instructions are available in the User guide. Please contact your local sales representative to get access to it.


SKF logo