SKF Ecorubber-2

SKF Eccorubber-2是基于氟橡胶(FPM,FKM)的弹性体,又称VITON(杜邦公司的注册贸易名称),可用于U型杯、唇式密封、包装、雨刷和特殊密封件。 其优异的性能包括高耐热性、臭氧、许多化学物质,且可以全天候防护。 SKF Ecorubber-2与含硫的矿物油和润滑脂、HFD液压油(几乎所有磷酸酯和氯化烃类)、原油和酸性气体兼容。 SKF Ecorubber-2不抗无水氨、胺、酮类、酯类、热水和低分子量有机酸。

技术数据表

SKF logo