Una iniciativa Fighting Friction
Feroe
Aprovechar la energía lunar desde la Tierra
Mientras otros países exploran el espacio en busca de nuevos recursos, este programa espacial no tiene intención de abandonar la Tierra. Ya contamos con una fuente inagotable de energía lunar aquí mismo, en las mareas oceánicas. Al aprovechar barriletes submarinos que vuelan con las corrientes de marea para generar energía, estamos sacándole el máximo provecho a los recursos que ya tenemos.
Mientras otros países exploran el espacio en busca de nuevos recursos, este programa espacial no tiene intención de abandonar la Tierra. Ya contamos con una fuente inagotable de energía lunar aquí mismo, en las mareas oceánicas. Al aprovechar barriletes submarinos que vuelan con las corrientes de marea para generar energía, estamos sacándole el máximo provecho a los recursos que ya tenemos.
LUNA 12
Luna 12 es el último barrilete de energía mareomotriz instalado en aguas abiertas en las Islas Feroe. Diseñado para operar con mínima fricción, está optimizado para captar la máxima energía de la Luna.
A diferencia de otras fuentes de energía renovable, la energía mareomotriz es predecible, ya que la fuerza gravitacional de la Luna sobre la Tierra regula el movimiento de las mareas de manera constante.
Dado que el agua es aproximadamente 830 veces más densa que el aire, nuestros océanos ofrecen condiciones ideales para maximizar la conversión de energía.
9500 kWh
Energía lunar promedio generada por día
Suficiente para abastecer a 200 hogares en las Islas Feroe con energía renovable durante todo un año.
La tecnología detrás de Luna 12
El océano Atlántico Norte puede estar lejos del espacio, pero sus profundidades no son menos desafiantes. Muy por debajo de la superficie, los barriletes de Minesto se desplazan más rápido que la propia corriente. Para resistir la presión, la velocidad y las fuerzas G, SKF y Minesto han desarrollado, en conjunto, las piezas y soluciones más críticas de Luna 12: el timón, la turbina y el generador.