Lubricación fiable bajo condiciones exigentes

Desde perforadoras y transportadores hasta trituradoras y amoladoras, el sistema SKF DuoFlex es ideal para una serie de máquinas con numerosos puntos de lubricación y líneas largas que deben funcionar bajo condiciones de funcionamiento difíciles.
  • Reducción de las paradas no planificadas en las máquinas
  • Reducir el impacto ambiental
  • Aumentar la seguridad de los operarios
  • Reducir de los fallos prematuros en los rodamientos

Sistemas de lubricación de línea doble SKF DuoFlex

Una solución efectiva y flexible para líneas largas

Unidad de bombeo SKF Maxilube

Los sistemas SKF DuoFlex son sistemas de lubricación centralizada de línea doble que pueden suministrar aceite, grasa semifluida o grasa dura de grados NLGI 000 a 3. Estándiseñados para máquinas de mediano o gran tamaño con muchos puntos de lubricación, líneas largas y condiciones de funcionamiento severas.


Los sistemas SKF DuoFlex son un sistema de lubricación ideal cuando se trata de distancias largas y capacidad de ampliación. Se suministran cantidades de grasa o aceite dosificadas con exactitud a los diferentes puntos de lubricación mediante distribuidores de línea doble. Su función se basa en dos líneas principales sometidas a presión alternativamente.

  • Distribución sencilla, modificación de la cantidad dosificada y ampliación del número de puntos de lubricación
  • Adecuado para todos los sistemas con un gran número de puntos de lubricación
  • Accionamiento eléctrico o neumático
Con SKF Maxilube

El SKF DuoFlex se puede configurar con el centro de bombeo SKF Maxilube, que combina los componentes separados previamente de las unidades hidráulica y de control. La unidad hidráulica incluye los grupos de válvulas de solenoide y de control y los manómetros para las líneas de lubricación. El centro de bombeo está equipado con un regulador de aire comprimido.


El SKF Maxilube ofrece un funcionamiento preciso y flexible del sistema de lubricación, lo que a su vez prolonga la vida útil de los equipos y la maquinaria de los procesos. 

Con SKF Multilube

El SKF DuoFlex se puede configurar con la unidad de bombeo SKF Multilube, que se puede instalar fácilmente y funciona con todos los dosificadores de grasa y aceite de SKF para sistemas de lubricación de línea simple y doble. Todos los componentes y funciones relevantes (unidad de control, bomba, depósito, válvula direccional y monitorización de la presión) están integrados en el SKF Multilube.


El SKF Multilube ofrece un funcionamiento fiable del sistema de lubricación y una dosificación precisa que evita el fallo de los rodamientos, reduce el consumo de lubricante y mejora la capacidad de funcionamiento de las máquinas, equipos y vehículos pesados.

Con la bomba de lubricación FK

El SKF DuoFlex se puede configurar con la bomba de lubricación FK,una bomba de pistón multifunción con una estructura versátil y modular. La bomba FK se puede utilizar como una unidad de bombeo progresiva de línea simple o doble, con o sin válvulas inversoras integradas. La estructura modular de la bomba permite también su adaptación de un sistema de lubricación a otro sin gran esfuerzo ni gasto. La bomba está diseñada para un uso exigente y está disponible con un tamaño de depósito de 15 kg, 30 kg y 60 kg.

SKF logo