Servicios de investigación de rodamientos

SKF ofrece servicios de investigación y análisis de rodamientos en sus Centros de Servicios Ferroviarios especializados. Este servicio puede ayudar a aclarar cuestiones de servicio y utilizarse para verificar la condición de los rodamientos de eje para lograr la ampliación del kilometraje del vehículo y un óptimo rendimiento de los rodamientos

Los servicios de investigación de rodamientos SKF incluyen:

  • Investigación de la confiabilidad de los rodamientos
  • Investigación de fallas de rodamientos
  • Investigación de la garantía de los equipos
  • Investigación de problemas de servicio
  • Investigación de prolongación de vida útil
  • Asesoramiento sobre modificaciones y actualizaciones para disposiciones de rodamientos existentes
  • Investigación conjunta con los propietarios para comprender la causa raíz de los problemas de los rodamientos
SKF logo