Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

16002

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 15mm
D 32mm
B 8mm
d120.5mm
D228.2mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.17mm
Damax.30mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 5.85kN
Capacidad de carga estática básicaC0 2.85kN
Carga límite de fatigaPu 0.12kN
Velocidad de referencia  50000r/min
Velocidad límite  32000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 14 
Masa
Rodamiento de masa  0.026kg

SKF logo